Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rétroréflecteur à Coin de Cube Monté, 50,8 mm

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
×
Stock #45-192 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€566,50
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €566,50 prix unitaire
Qté 6-25 €454,23 prix unitaire
Qté 26-99 €425,39 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Retroreflector

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Diamètre (mm):
+0.0/-0.1
Diamètre Interne (mm):
50.80
Diamètre Externe (mm):
63.50
Tolérance Logement (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcsec):
±3
Traitement:
Silver with protective overcoat
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2500
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Filetage & montage

Filetage:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description produit

  • La lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Les filetages ¼-20 facilitent le montage
  • Egalement disponibles Non Montés

Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 TECHSPEC® sont montés dans un corps en aluminium et maintenus en place à l'aide d'un ciment RTV. En raison de leur forme complexe, les rétroréflecteurs à coins de cube peuvent souvent être difficiles à monter. Ces rétroréflecteurs constituent une solution pratique et durable. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 TECHSPEC® sont facilement intégrés grâce à deux trous taraudés de ¼-20. En outre, chaque rétroréflecteur possède des surfaces réfléchissantes argentées afin de réduire les effets de polarisation et d'augmenter le champ de vision. Pour les détails des dimensions, voir l'onglet « Informations techniques ». 

Les rétroréflecteurs à coins de cube sont conçus pour réflechir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. 

Informations techniques

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#49-079 7.16 25.40 7.92 14.27
#45-203 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-216 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-671 12.7 31.75 11.73 18.08
#45-188 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-217 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-672 25.4 38.10 20.62 26.98
#45-190 38.1 50.80 31.06 37.41
#45-192 50.8 63.50 39.95 46.30
#49-080 63.5 76.20 49.83 56.18
#49-081 76.2 88.90 58.72 65.07
Retroreflectors

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.