Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique à Séléniure de Zinc, dia. 50,8 mm x 50,8 mm FL, non traitée

See More by Coherent®
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

×
Stock #39-496 6 In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.250,55
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €2.250,55 prix unitaire
Qté 11-25 €2.014,68 prix unitaire
Qté 26-49 €1.903,44 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
≤3
Centering, ETD (μm):
≤12.7
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.08
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.50 ±0.10
Biseau:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.80
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm):
48.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/2
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 18000
Conjugate Distance:
Infinite
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

Electrical

Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conception Edmund Optics, fabriqué par  Coherent<sup>®</sup>
  • Matière ZnSe de premier choix
  • Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm

Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont conçues pour offrir des performances de focalisation limitées par la diffraction pour les lasers CO2 de 10,6 µm.  Fabriquées par Coherent® à partir de matière ZnSe infrarouge avec une absorption totale inférieure à 0,0005 cm-1 à 10,6 µm, ces lentilles sont disponibles sans traitement ou avec un traitement antireflets sur une large bande spectrale offrant une transmission supérieure de 8 à 12 µm.  Les conceptions de précision sont idéales pour l’intégration dans des systèmes laser, assemblages d’imagerie thermique et dispositifs de FTIR.  Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc TECHSPEC présentent une irrégularité inférieure à λ/20 à 10,6 µm, une qualité de surface de 40-20 et une rugosité de surface inférieure à 50 Å.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Portez toujours des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer