Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Concave Raie Laser, 50,8 mm dia. x 250 mm EFL, 266 nm, 0-45°

Laser Line Concave Mirrors

×
Stock #11-330 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€247,20
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €247,20 prix unitaire
Qté 5-9 €221,45 prix unitaire
Qté 10+ €200,85 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Concave Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Surface Arrière:
Fine Grind
Épaisseur Centrale CT (mm):
9.35
Ouverture Utile (%):
90
Épaisseur au Bord ET (mm):
10.00 ±0.20

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Distance Focale EFL (mm):
250.00
Radius of Curvature (mm):
500.00
Traitement:
Laser Mirror (266nm)
Spécification du Traitement:
Rabs >99.80% @ 266nm (0-45° AOI)
Type de Traitement:
Dielectric
Rayon R1 (mm):
500.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
263 - 268
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 266nm

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéaux pour focaliser la lumière laser
  • Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
  • Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique

Les Miroirs Concaves Raie Laser TECHSPEC® offrent une qualité de surface de 20-10 haute précision, une irrégularité de surface de λ/10 et une réflectivité élevée pour focaliser les faisceaux laser générés par des sources Nd:YAG. Grâce à leurs seuils de dommage laser élevés garantis, ces miroirs laser diélectriques traités sont durables et résistants aux dommages laser. Ces miroirs concaves peuvent être utilisés avec un angle d'incidence de 0 à 45°. Cette flexibilité permet une intégration dans les applications de focalisation et de collection de faisceaux et d'imagerie. Les substrats de silice fondue des Miroirs Concaves Raie Laser TECHSPEC présentent une stabilité thermique et une durabilité excellentes garantissant des performances optimales même lorsque les températures varient. Des traitements diélectriques de raie laser de 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm sont disponibles.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.