Produit ajouté au panier

Lentille PCX en CaF2 ISP Optics, Non Traitée, 50,8 mm de dia. x 200 mm FL | CF-PX-50-200

See More by ISP Optics
×
Stock #24-816 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€376,00
Qté 1-9
€376,00
Qté 10+
€338,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens
Numéro de Modèle:
CF-PX-50-200

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.60 ±0.20
Épaisseur au Bord ET (mm):
6.60
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
200.00 @ 5μm
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R1 (mm):
79.98
f/#:
3.94
Ouverture Numérique NA:
0.13
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 8000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Transmission supérieure à 90% entre 0,35 et 7 μm
  • Faible indice de réfraction
  • Idéales pour l'intégration dans les systèmes IR

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics offrent une transmission supérieure à 90% de 350 nm à 7 μm et présentent un faible indice de réfraction, ce qui permet de les utiliser sans traitement antireflets (AR). Le fluorure de calcium présente un seuil de dommage laser élevé et une faible biréfringence de contrainte, ce qui le rend particulièrement adapté à l'intégration dans les systèmes IR. En outre, le fluorure de calcium se caractérise par une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des substrats comparables à base de fluorure, ce qui permet à ces lentilles PCX de résister aux environnements difficiles et à l'exposition aux éléments. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics sont idéales pour les applications exigeantes qui requièrent des performances supérieures du spectre visible à l'infrarouge moyen (MWIR).