These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
200.00 @ 5μm
Traitement:
Uncoated
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 μm
Faible indice de réfraction
Seuil de dommage laser élevé
Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics sont idéales pour les applications d'imagerie finie nécessitant une transmission élevée dans le spectre infrarouge. Le fluorure de calcium se caractérise par une transmission supérieure à 90% de 350 nm à 7μm et un faible indice de réfraction, ce qui permet de l'utiliser sans traitement antireflets (AR). En outre, sa faible absorption et son seuil de dommage élevé en font un choix populaire pour les lasers à excimère. Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics offrent une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure, ce qui permet de les utiliser dans des environnements difficiles.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.