Produit ajouté au panier

50,8mm Dia. x 1mm, Fenêtre AR à Haute Efficacité

×
Stock #48-926 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€22,50
Qté 1-5
€22,50
Qté 6+
€18,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
≥90
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Diamètre (mm):
50.80 ±0.76
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.25
Traitement:
BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
Bords:
Ground
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
96.9 Average (typical)
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente transmission
  • Éliminent les réflexions et réduisent les reflets
  • Disponibles dans une large gamme de tailles 

Les Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) possèdent des traitements à large bande sur les deux faces, réduisant la réflectivité à ≤0,5%. Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux surfaces optiques pour augmenter la transmission d'un système et réduire les risques causés par les réflexions qui se propagent en arrière dans le système et créent des images fantômes. Les traitements éliminent virtuellement les rétro-réflexions, ce qui offre une amélioration de lecture lorsqu’utilisées dans les écrans industriels ou scientifiques. Les Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) ont une transmission élevée, ce qui les rend idéaux pour diverses applications. Ces fenêtres antireflets sont disponibles en format circulaire et carré, avec une gamme variée de tailles pour chacun d'entre eux. 

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un devis rapide et personnalisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer