Produit ajouté au panier

Polariseur Circulaire à Gauche en Plastique (CP42HE), 50,8 mm de dia

×
Stock #88-100 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€62,83
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €62,83 prix unitaire
Qté 6+ €50,47 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Left-Handed Circular Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.0/-0.5
Épaisseur (mm):
2.29 ±0.24
Construction:
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
42
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.90

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +80
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 500

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Transmission supérieure à 42%
  • Disponibles avec un substrat de film ou de plastique
  • Modèles disponibles avec une polarisation tournée à gauche ou à droite

Les Polariseurs Circulaires (CP42HE et CP42HER) sont parfaits pour réduire l’éblouissement dans des applications d’imagerie ou pour augmenter la visibilité de l’affichage dans des environnements déjà lumineux. Ces polariseurs circulaires disposent d’une excellente transmission de la lumière visible de 400 - 700 nm. Le substrat de plastique offre une résistance accrue, tandis que le substrat de film offre une plus grande flexibilité et peut être découpé pour s’adapter aux besoins d’une application. Des directions de polarisation tournées à droite (CP42HER) ou à gauche (CP42HE) sont disponibles. La meilleure performance sera obtenue à 560 nm et la polarisation peut devenir plus elliptique plus l'écart par rapport à cette longueur d'onde recommandée est important.

Devis personnalisés disponibles immédiatement

Si vous avez besoin d’une taille ronde, carrée ou rectangulaire d'un polariseur dans des dimensions comprises entre 3 mm et 600 mm, veuillez consulter notre Outil de devis pour les polariseurs.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ trois semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des polariseurs en polymère entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Polariseurs en polymère personnalisés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer