Produit ajouté au panier

Miroir Ti:Saphir en Silice Fondue 400 nm, 50,8 mm de dia., 9,54 mm d'épaisseur, AOI 45 degrés

×
Stock #28-985 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€308,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €308,00 prix unitaire
Qté 6-25 €246,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Ti:Sapphire Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
9.54 ±0.20
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
400
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
390 - 410
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Laser Mirror (400nm)
Spécification du Traitement:
Rabs S & P >99.80% @ 400nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 390 - 410nm @ 45° AOI
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
10-5

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Réflectivité >99,8% aux fréquences fondamentales et harmoniques des lasers Ti:saphir
  • Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
  • Seuil de dommage laser élevé

Les Miroirs Raie Laser Ti:Saphir TECHSPEC® offrent une réflectivité de >99,8% pour les fréquences fondamentales et harmoniques du laser Ti:saphir à un angle d'incidence (AOI) de 45° et à un AOI de 0-45°. Ces miroirs laser sont conçus avec un substrat en silice fondue pour une excellente stabilité thermique et sont traités pour 800 nm, 400 nm ou 266 nm qui sont respectivement la fréquence fondamentale et la deuxième harmonique. Pour minimiser les effets de dispersion, ces miroirs présentent une qualité de surface élevée de 10-5 et une planéité de surface de λ/10. Les Miroirs Raie Laser Ti:Saphir TECHSPEC® sont idéaux pour une gamme d'applications laser Ti:saphir telles que l'imagerie multiphotonique, la spectroscopie ultrarapide et le micro-usinage à froid.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer