Produit ajouté au panier

Polariseur à Large Bande, 300 à 2700 nm, 50,8 mm de dia.

Broadband Polarizers

×
Stock #71-208 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.064,25
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.064,25 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
44.45
Diamètre (mm):
50.80
Épaisseur (mm):
2.50 ±0.3
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
±40
Rapport d'Extinction:
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 2700
Marque de l'Axe de Polarisation (°):
±2

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
4.5

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-50 to 80

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Grands Angles d’Acceptation
  • Contraste très Élevé
  • Modèles Compacts pour une Intégration Facile du Système

Les Polariseurs à Large Bande sont des solutions idéales pour les applications à large bande, que ce soit dans l’UV ou l’infrarouge court (SWIR), lorsque les polariseurs à grille ne sont pas faciles d'utilisation. Ils présentent des angles d’acceptation de ± 40° et peuvent parfaitement être utilisés avec des sources de lumière non collimatées. De plus, ces polariseurs utilisent une conception exclusive qui permet d’obtenir un contraste transmis cohérent de 300 à 2700 nm.

Remarque : Le faisceau entrant doit pénétrer par la surface avant de l’optique, comme l’indique le repère de référence gravé.