Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Saphir Traitée AR MgF2, 50,8 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

×
Stock #25-395 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€461,00
Qté 1-24
€461,00
Qté 25+
€352,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
≥90
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Diamètre (mm):
50.80 ±0.05
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.05
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1900
Parallélisme (arcmin):
≤3.5
Rapport de Poisson:
0.27
Module d'Élasticité de Young (GPa):
435

Optical Properties

Nombre d'Abbe (vd):
72.24
Orientation Axiale:
Random
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Indice de Réfraction nd:
1.77
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Planéité de Surface (P-V):
2λ (typical)
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.8
Densité (g/cm3):
3.97

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
  • Plus minces et plus solides que des fenêtres standard
  • Options de traitements antireflets couvrant 400 à 5000 nm disponibles

Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont fabriquées à partir d'un seul saphir en cristal et sont donc parfaites pour des applications exigeantes (comme des systèmes laser) en raison de la dureté extrême de leur surface, de la haute conductivité thermique, de la constante diélectrique élevée et de la résistance aux acides chimiques et alcalis habituels Le saphir est le second cristal le plus dur après le diamant et, du fait de leur force structurelle, les fenêtres en saphir peuvent être rendues bien plus fines que d'autres fenêtres habituelles avec une transmittance améliorée. Au niveau chimique, le saphir est de l'oxyde d'aluminium de monocristal (Al2O3) et est utile lors d'une transmission allant de l'UV à l'infrarouge moyen out de 0,33 à 5,5 μm sans traitement. Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements antireflets (AR) pour améliorer les performances dans les spectres visible, NIR et IR avec des options de traitement couvrant 400 à 5000 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer