| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €875,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Rétroréflecteurs à Cavité sont constitués de trois miroirs de première surface montés dans un coin de cube. Cela produit un "coin de cube à cavité" , totalement insensible à la position et au mouvement. Le résultat produit est qu'un rayon incident parallèle est renvoyé à la source avec grande précision, sans tenir compte de l'angle d'incidence. Étant donné que le chemin optique se trouve dans l'air, cette configuration élimine l'absorption matériau et les aberrations chromatiques présentes dans les rétroréflecteurs à prisme en verre massif. Les plus larges versions se composent de filetages sur le contre plateau.
La valeur de déviation spécifiée de chaque Rétroréflecteur à Cavité est la déviation maximale du parallélisme de tout faisceau de retour en provenance des six sous-ouvertures, lorsque le rétroréflecteur est totalement éclairé. Le front d'onde sortant est la résultante d'amplitude de la déformation du front d'onde lorsque le rétroréflecteur est totalement illuminé, listé en fonctions de λ (ou λ = 633 nm). Cette conception de coussin unique et brevetée, rend ces Rétroréflecteurs à Cavité extrêmement résistants aux chocs.
| Clear Aperture (CA) | Diameter | L1 | L2 | A | B | C |
| 6.4mm | 8.1mm | 8.1mm * | — | — | — | — |
| 12.7mm | 14.6mm | 19.1mm * | — | — | — | M3 x 0.5 |
| 25.4mm | 41.3mm | 36.5mm | 49.2mm | 44.5mm | 50.8mm | ¼-20 |
| 50.8mm | 76.2mm | 62.0mm | 79.5mm | 78.7mm | 94.2mm | ¼-20 ** |
| 63.5mm | 89.4mm | 61.5mm | 79.0mm | 92.3mm | 101.6mm | ¼-20 ** |
| 127.0mm | 166.7mm | 125.5mm | 150.8mm | 171.5mm | 221.9mm | ¼-20 ** |
![]() |
||||||
*Does not have back plate
**Additional 8 mounting holes on 50.8mm and larger Dia: (4) M6 x 1.0 at 90° and (4) ¼-20 at 90° on 2" Bolt Circle