Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polariseur Linéaire en Verre Haute Performance, 50,8 mm de dia.

×
Stock #66-183 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€243,08
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €243,08 prix unitaire
Qté 6+ €194,67 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.2
Parallélisme (arcmin):
<4
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Dichroic Polarizing Film between Glass

Propriétés optiques

Traitement:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Rapport d'Extinction:
10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film between B270
Transmission (%):
25 (for random polarization)
Tolérance de Transmission (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Planéité de Surface (P-V):
<1λ (typical)
Marque de l'Axe de Polarisation (°):
±2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-25 to +65

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Rapport élevé d'extinction de 10 000:1
  • Axe de polarisation indiqué
  • Traités antireflets pour réduire les pertes par réflexion

Les Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance TECHSPEC® offrent un rapport d'extinction élevé et sont disponibles en plusieurs tailles. Un polariseur à lui seul transmet environ 25% de la lumière incidente polarisée aléatoirement sur la gamme spectrale 400 – 700 nm. Le substrat en verre est traité anti-reflet (AR) pour minimiser les pertes de lumière due à la réflexion. Les Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance TECHSPEC® sont appropriés à une large gamme d'applications industrielles et en laboratoire. Ces polariseurs en verre sont proposés dans des diamètres allant de 6,25 mm à 5080 mm. 

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.