Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Fabrication de produits optiques sur mesure et en volume, avec l'expertise nécessaire pour vous guider :
Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) Raie Laser 1550 nm TECHSPEC® sont conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception. Ces lentilles sont idéales pour collecter et focaliser la lumière provenant de sources laser et de leurs harmoniques correspondantes. Avec une réflexion maximale <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) Raie Laser 1550 nm TECHSPEC® sont disponibles avec un traitement laser en V dans une gamme d'autres longueurs d'onde : 405 nm, 532 nm, 633 nm, 785 nm, 980nm et 1064 nm. D'autres options de traitement sont disponibles, notamment non traitée, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Monture Étroite SM2, 50,0/50,8 mm de dia. optique | Fixed | #17-716 |
€34,76
Demande de Devis |
|
|
![]() |
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique | Fixed | #64-567 |
€47,38
Demande de Devis |
|
|
![]() |
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique | Fixed | #64-568 |
€47,38
Demande de Devis |
|
|
![]() |
50mm Diamètre, Support de Lentilles Simples ou Fines, Monture T | Fixed | #88-943 |
€98,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Translation X-Y, 50,8 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #62-957 |
€296,64
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-960 |
€581,95
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 50,8 mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-778 |
€808,55
Demande de Devis |
|
Une Introduction aux Traitements Optiques
Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !
View NowCalculateur des faisceaux gaussiens
Modéliser mathématiquement la propagation du faisceau gaussien à l'aide de paramètres géométriques simples.
View NowPolarization Directed Flat Lenses Product Review
Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.
View NowWhat is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?
Communications optiques en espace libre
Communication FSO ⇒ transmission sans fil des donnes dans l'air à l'aide de lasers. Promet de révolutionner l'accès à l'Internet à large bande.
View NowL’importance du diamètre du faisceau pour le seuil de dommage laser
Le diamètre d'un laser affecte fortement le seuil de dommage induits par le laser (LIDT) d'un composant optique, car le diamètre du faisceau influence directement la probabilité qu’un endommagement induit par le laser se produise.
View NowMatériaux d’optique laser usuels
Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.
View NowWhat are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?
Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...
View NowGuide pour spécifier (sans surspécifier) les pertes en optique laser
Surspécifier les pertes optiques dans les systèmes laser n'améliorera pas davantage vos performances, mais pourrait vous coûter plus d'argent.
View NowModifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens
Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.
View NowCommunications optiques en espace libre
Les communications optiques en espace libre (FSO) transmettent des informations sans fil dans l'air à l'aide de lasers. En savoir plus !
View NowIncertitude dans les spécifications LIDT
Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.
View NowComprendre les spécifications de la qualité de surface
Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.
View NowIntroduction aux principes de base de l’optique des rayons
Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.
View NowDifferent Types of LIDT Specifications
Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.
View NowParamètres clés d’un système laser
Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.
View NowEssais de détermination du seuil de dommage laser
Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.
View NowMétrologie pour les optiques laser
Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.
View NowL'importance de la polarisation dans les applications laser
Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.
View NowSérie Vidéo de Labo Optique Laser
La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.
View NowIntroduction au labo optique laser
Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.
View NowLaser Optics Lab:Back Reflections
Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.
View NowLaser Optics Lab: Coatings
Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.
View NowLaser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser
When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.
View NowLIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney
Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.
View NowLIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith
Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.
View NowLIGHT TALK - ÉPISODE 8 : Laser Magic ! avec Angi Compatangelo
Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.
View NowResolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications
Construire un interféromètre de Mach-Zehnder
Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.
View NowComprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser
Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.
View NowSites de fabrication d’EO dans le monde entier
Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.
View NowLa métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO
Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.
View NowPlease select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.