TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €268,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques en Acier Oxydable TECHSPEC® sont une solution précise et exacte pour un ajustement des composants optiques dans une large gamme d'applications. Ces montures sont fabriquées en acier inoxydable, dont le coefficient de dilatation thermique (CTE) est inférieur à celui des montures de miroirs optiques cinématiques TECHSPEC en aluminium. Ce CTE inférieur garantit une plus grande stabilité de pointage dans les applications à haute puissance et à haute température. Des colliers de verrouillage préinstallés, intégrés dans les douilles des vis de réglage, peuvent être utilisés pour verrouiller la position de la pointe et de l'inclinaison de la monture en cas de chocs et de vibrations et fournir une stabilité de pointage supplémentaire dans des conditions de gradient de température. Des versions à deux et trois vis sont disponibles, les versions à trois vis permettant spécifiquement une translation supplémentaire dans l'axe optique en plus de l'inclinaison ; les boutons de réglage sur tous les supports sont amovibles pour un réglage par clé Allen ou motorisé (2 mm taille de clé). Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques en Acier Oxydable TECHSPEC® intègrent des découpes pour les doigts afin de faciliter le montage des composants optiques et le rendre plus précis. Ces montures comportent des trous de montage lamés pour le matériel de montage #8-32 ou M4, et chaque trou de montage lamé comporte des filets de montage internes M6 x 1,0 pour sécuriser l'intégration dans des systèmes.
Remarque : Chaque monture comprend un kit de visserie qui contient les vis de fixation des tiges et les clés Allen appropriées pour le réglage.
Les inserts en acier inoxydable sont utilisés pour toutes les surfaces de contact des vis de réglage, et une graisse d'amortissement spécialement conçue assure un mouvement en douceur.
Ces montures sont conçues pour se connecter à nos Tiges Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC®. Lorsque l'adaptateur à filetage mâle est retiré de la tige, un trou taraudé M4 ou 8-32 est disponible pour recevoir la vis de montage de tiges. Les Accessoires de Monture Optique TECHSPEC® sont disponibles pour intégrer facilement les Montures Miroirs Optiques Cinématiques en Acier Oxydable TECHSPEC® dans une variété de configurations d'applications.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®