Produit ajouté au panier

Filtre ND en Monture à Emboîtement à Faible Réflectivité, OD 0,3, 50% de Transmission

Slip Mount Machine Vision Filters

Slip Mount Machine Vision Filters

×
Stock #72-930 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€107,00
Qté 1-9
€107,00
Qté 10+
€101,65
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter
Remarque:
Includes Locking Set Screws and Wrench

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
13.00
Diamètre Interne (mm):
14.00
Diamètre Externe (mm):
16.80
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur du Substrat (mm):
2.00 ±0.10

Propriétés optiques

Traitement:
Hard Coated
Transmission (%):
50 (Average)
Bande de Transmission (nm):
400 - 2000

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
7.8

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conçus pour objectifs d’imagerie sans filetage de filtre
  • Disponibles pour des longueurs d’onde UV, VIS, NIR et SWIR
  • Transmission ≥80%

Les Filtres de Vision Industrielle en Monture à Emboîtement sont idéaux pour les objectifs varifocaux, les objectifs grand angle et les objectifs dépourvus de filetage de filtre. Ces filtres sont conçus pour s'adapter solidement aux objectifs varifocaux et grand angle, qui ne sont souvent pas équipés de filetages de filtre en raison de la présence d'un élément de lentille convexe en saillie. Leur profil bas et leur diamètre surdimensionné empêchent le vignettage des objectifs grand-angle, et l'inclusion de vis de blocage et d'une clé assure une fixation sûre à l'objectif. Les Filtres de Vision Industrielle en Monture à Emboîtement ont un diamètre intérieur de 14 mm et sont également compatibles avec les objectifs d'imagerie M12. Ces filtres sont conçus avec une courbe de transmission gaussienne et peuvent atteindre le profil de sortie des longueurs d'onde des LED courantes lors de l'utilisation d'une source lumineuse à large bande.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer