Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse UV Réglable, 5 LED

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
Stock #22-134 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€890,00
Qté 1+
€890,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Nombre de LEDs:
5
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Line Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
135 x 115 x 100

Propriétés optiques

Couleur:
UV
Longueur d'Onde (nm):
365.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24V DC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Filetage & montage

Monture:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50
Norme Environnementale:
IP50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Amélioration de l'effet de fluorescence, du contraste et de la suppression des reflets
  • Pilote intégré avec fonction stroboscope automatique pour une intensité accrue
  • Lumière LED 365 nm pour les applications de fluorescence

Les Barres Lumineuses UV Effilux sont dotées de la technologie PureUV qui améliore considérablement l'émission de fluorescence tout en éliminant les éblouissements et en améliorant le contraste. Au lieu de fenêtres interchangeables, ces barres lumineuses sont conçues avec une fenêtre intégrée traitée anti-UV.  Ces barres lumineuses de 365 nm offrent un éclairage UV puissant avec un nombre variable de LED fixes.  Les barres lumineuses UV Effilux sont dotées d'un contrôleur intégré avec une fonctionnalité de stroboscope automatique qui permet une intensité accrue de 300% tout en étant stroboscopique par rapport au mode continu. Ces barres lumineuses sont idéales pour les applications de fluorescence UV.

Remarque : Une alimentation 24V et un câble M12 femelle à mâle sont nécessaires.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Lentille Cylindrique Transparente pour Zone Active de 300 mm #22-139 €245,00   Demande de Devis
  • En Stock