Produit ajouté au panier

Expanseur de Faisceau CO2 4X de Coherent®

See More by Coherent®
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
Stock #11-364 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€963,05
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €963,05 prix unitaire
Qté 5-9 €865,20 prix unitaire
Qté 10-24 €767,35 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
56.82
Poids (g):
58
Diamètre du Logement (mm):
30.48

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
High-Efficiency Anti-Reflective Coating (10.6μm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
10600
Ouverture d'Entrée (mm):
11.43
Ouverture de Sortie (mm):
22.86
Puissance d'Expansion:
4X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Transmission (%):
>99.4
Spécification du Traitement:
Rabs <0.2% @ 10.6μm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
10400 - 10600
Ajustement de la divergence:
Rotating Optics

Filetage & montage

Filetage:
Input: Male M25 x 1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus pour les sources laser à 10,6 μm
  • Logement compact pour une intégration facile du système
  • Éléments optiques ZnSe de qualité laser de Coherent®

Les Expanseurs de Faisceau Laser CO2 de Coherent® sont conçus pour collimater et améliorer la distribution de l'énergie des faisceaux laser CO2 de haute puissance. Dotés d'éléments optiques en séléniure de zinc (ZnSe) de première qualité de Coherent®, ces expanseurs de faisceau offrent une déviation minimale du faisceau et une transmission supérieure à 99,4% à 10,6 μm. Un traitement antireflet à haute efficacité sur les substrats en ZnSe donne une réflexion inférieure à 0,2% par surface et une absorbance inférieure à 0,1% par surface à 10,6 μm. Les Expanseurs de Faisceau CO2 de Coherent® sont dotés d'un boîtier compact avec filetage d'entrée M25 pour une intégration facile dans les systèmes laser CO2. Pour d'autres options de puissance d'extension, veuillez nous contacter.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer