Produit ajouté au panier

λ/4 Lame À Retard Infrarouge MWIR d´ordre zéro, 4μm

×
Stock #85-111 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€988,80
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €988,80 prix unitaire
Qté 10+ €887,86 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Crystalline Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Diamètre (mm):
25.40
Parallélisme (arcmin):
3
Construction:
Crystalline

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
4000
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
Retard:
λ/4
Qualité de Surface:
60-40
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/8 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
λ/100 @ 20°C
Ordre de Retard:
0

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Idéales pour des Applications dans la Gamme de Longueur d'Onde de 3 à 9μm
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées pour Faciliter l’Alignement et l’Intégration Système

Nos Lames à Retard (Lames d'Onde) Infrarouges Moyen (MWIR) et Lointain (LWIR) d'ordre zéro sont conçues pour des applications dans la gamme de longueur d'onde de 3 à 9μm. Contrairement aux lames d'ordre multiple, les lames d'ordre zéro fournissent une bande passante accrue et une faible sensibilité aux variations de température. Ces lames sont disponibles avec un retard de λ/2 ou de λ/4 sur toute une gamme de longueurs d'onde. Elles offrent également un retard efficace sur toute une large gamme spectrale et sont idéales pour toute une variété d'applications infrarouges (IR). Chaque lame MWIR et LWIR est fournie avec un traitement anti-reflet et est dotée d'une monture pour faciliter l'intégration système.