Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Raie Laser Nd:YAG, 4 mm de dia., 1064 nm, 0-45°

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors
×
Stock #12-629 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€116,00
Qté 1-5
€116,00
Qté 6+
€103,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
4.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.20

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
10-5
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.8
Spécification du Traitement:
Rabs >99.8% @ 1064nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1046 - 1074
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Laser Mirror (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Angle d'Incidence (°):
0-45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® combinent une réflectivité élevée, une excellente qualité de surface et une planéité de surface précise pour répondre aux exigences des applications laser Nd:YAG exigeantes. Chaque conception de traitement a été testée pour garantir un seuil de dommage laser élevé afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes laser à impulsions. Ces miroirs laser à substrat de silice fondue présentent une excellente stabilité thermique et sont disponibles en profils ronds, carrés et rectangulaires. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les laboratoires et l'intégration dans des systèmes laser plus importants. Des traitements de miroir Nd:YAG sont disponibles pour 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm et raies multiples. 

Remarque : Contactez-nous pour des longueurs d’onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00