Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

495 nm, 12,5 x 17,6 mm, Filtre Dichroïque Haute Performance

×
Stock #34-732 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€300,00
Qté 1-5
€300,00
Qté 6+
€240,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 17.6
Longueur (mm):
17.60
Épaisseur (mm):
1.05 ±0.1
Largeur (mm):
12.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
45
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
495.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Réflexion (%):
Ravg >98%
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
435 - 488
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
Tavg >90%
Bande de Transmission (nm):
502 - 730
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
435 - 730
Planéité de Surface (P-V):
λ/2

Environmental & Durability Factors

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
  • Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
  • Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
  • Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles

Nos Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance TECHSPEC® présentent la même transmission large et plane et les mêmes champs de réflexion que nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC® très populaires mais disposent de paramètres physiques améliorés. Une attention particulière a été apportée à la planéité de la surface, au front d’onde transmis et à la qualité de surface, nous permettant d’obtenir le plus haut niveau de précision atteint à ce jour sur un filtre. Ces filtres rectangulaires s’insèrent dans la plupart des microscopes à fluorescence de marque Nikon, Zeiss et Olympus. Les Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance complètent parfaitement nos Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®. Pour une longueur d’onde spécifique ou des exigences de dimension, nous disposons de nombreuses options personnalisées.

Les Filtres Dichroïques TECHSPEC® (souvent appelés « lames séparatrices dichroïques » ou « miroirs dichroïques ») figurent de larges gammes de transmission et de réflexion avec une transition brutale entre elles.  Ces caractéristiques rendent ces filtres idéaux pour les applications d'imagerie de fluorescence ou de tri spectral, y compris les dispositifs de diagnostic pour le séquençage de l'ADN et la réaction en chaîne de la polymérase (PCR).

Remarque : Le filtre doit être orienté de manière à ce que la lumière entrante soit incidente sur la surface vers laquelle pointe le chevron sur le bord du filtre (la surface revêtue d'un traitement diélectrique).

Informations Techniques

Type de Filtre Front d'Onde Transmis (RMS) Qualité de Surface Planéité de Surface (P-V) R(avg) T(avg)
Dichroïque HP λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroïque de Fluorescence 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroïque Passe-Haut λ/4 40-20 - > 97% > 85%
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer