Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

473nm, 25mm de Diamètre, Filtre Dichroïque Raman

×
Stock #86-239 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€730,00
Qté 1-9
€730,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter
Remarque:
Bandwidth (nm): >550

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Tolérance Épaisseur (mm):
+0.1/-0.1
Ouverture Utile (%):
>80

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
477.70
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
473
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Bande de Coupure (nm):
383 - 473
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
>93
Largeur de Transition (nm):
<4.7
Front d'Onde Transmis, RMS:
<λ/4 @ 633nm
Spécification du Traitement:
Tavg ≥93% @ 479.1 - 1066.9nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
383 - 1067
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):
473.00

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
3.5

Environnement & durabilité

Durabilité:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Transmission élevée pour détecter des signaux faibles
  • Blocage profond pour un rejet laser maximal
  • Parfaits pour la spectroscopie Raman ou l'Instrumentation des sciences de la vie

Les Filtres à Transition Passe-Haut Raman TECHSPEC® sont des solutions à filtre unique pour réduire le bruit spectral dans les applications à déplacement de Stokes. Ces filtres sont conçus pour créer des transitions nettes entre les signaux Raman transmis et les longueurs d'onde laser bloquées. Conçus pour détecter même les plus petits décalages Raman, les Filtres à Transition Passe-Haut Raman TECHSPEC sont idéaux pour être intégrés dans des systèmes de spectroscopie Raman ou de microscopie confocale. La conception à traitement dur offre des caractéristiques de transmission supérieures à celles des filtres traités traditionnels comparables.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

Angle de volet

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer