Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux de Haute Intensité d’Advanced Illumination, Blanc, 4,6"

See More by Advanced Illumination
×
Stock #88-487 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€860,00
Qté 1+
€860,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
RL127-WHI-IC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de Chaînes:
1.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
116.80
Hauteur (mm):
19.1
Diamètre Interne (mm):
M67 x 0.75
Diamètre Externe (mm):
116.8
Poids (g):
304.00

Propriétés optiques

Couleur:
White
Distance de Travail (mm):
100 - 300

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60
Norme Environnementale:
IP67

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Profil Fin pour Faciliter l'Intégration Système
  • LED à Forte Brillance
  • Plusieurs Options de Taille, Longueur d'Onde et de Distance de Travail

Les Anneaux Lumineux à Haute Intensité de Advanced Illumination utilisent une disposition de LED à forte brillance, permettant d'éclairer de façon précise dans une large variété d'applications. Ils disposent d'un profil fin pour faciliter l'intégration système et sont disponibles dans une beacoup d'options de tailles, longueurs d'onde, et de distances de travail. Une option de réglage de l'intensité manuelle est également disponible pour une plus grande flexibilité. Les modèles 4,6" et 6" sont conformes à la norme IP67. Un adaptateur est également disponible pour monter un anneau lumineux de 2,95" sur des objectifs de filetage M25 x 0,5.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur M35,5 x 0,5 vers M25,5 x 0,5 #88-494 €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis