TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €63,35 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Conçues pour s'adapter dans le diamètre intérieur de platines du système de cage optiquestandard de 25 mm et 30 mm, les Montures Optiques Fixes du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont parfaites pour monter des séparateurs et d'autres composants optiques. La Monture de Lames Séparatrices à 45° #85-699 peut aussi s'adapter sur la Monture Cinématique #85-695 de 25,4 mm. Par ailleurs, la Monture de Cubes Séparateurs peut être reliée à des tubes de système de cage optique en utilisant le diamètre intérieur fileté M23,2 x 0,75 des tubes.