Produit ajouté au panier

45°, 1.064 nm, Rotateur de Polarisation en Quartz Cristallin

Crystalline Quartz Polarization Rotators

×
Stock #34-305 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€361,00
Qté 1-5
€361,00
Qté 6+
€331,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Polarization Rotator

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
>18.0
Diamètre (mm):
25.40
Longueur (mm):
25.40
Construction:
Crystalline
Parallélisme (arcsec):
<10
Largeur (mm):
12.00
Rotational Accuracy:
<5 arcmin

Propriétés optiques

Traitement:
Ravg <0.2% per surface
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/8 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2 @ 10ns
Polarization Rotation:
45° (clockwise)

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
12.0
Monture:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Font Pivoter la Polarisation à un Angle Fixe Sans Tenir Compte de l’Angle de Polarisation Incident
  • Remplacement Pratique de Lames Moitié d'Onde Pour les Lasers Ayant une Bande de Fréquence Réduite
  • Traitements Anti-reflet de 1.064 nm, 532 nm et 355 nm Disponibles aux Angles de Rotation de 45° et 90°

Les Rotateurs de Polarisation en Quartz Cristallin font pivoter le plan de polarisation d’un faisceau incident d'un angle fixe, sans tenir compte de l’alignement du rotateur par rapport à la polarisation du faisceau. Les rotateurs de polarisation sont une bonne alternative aux lames de retardement pour une polarisation rotative à un angle spécifique. Ils produisent une rotation dans la polarisation dû à l’activité optique naturellement présente dans les cristaux de quartz, qui est indépendante de l’orientation du rotateur autour de l’axe optique. Ces rotateurs doivent juste être alignés perpendiculaires à la direction de la propagation de la lumière. Les rotateurs sont disponibles avec une rotation fixe de 45° ou 90° à des longueurs d’onde Nd:YAG, montés dans une monture en aluminium anodisé noir.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer