| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €363,59 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €339,69 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €323,32 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Montures de Miroirs Angulairs Moyennes et Grandes sont disponibles avec une gamme de tailles de platines de montage pour le montage des miroirs optiques. Ces montures pour miroirs optiques sont dotées de vis d’ajustement fin à 64 pas, permettant une inclinaison précise dans deux directions. Les optiques carrées et rectangulaires peuvent être montées sur ces supports en aluminium anodisé noir et en acier inoxydable. Les Montures de Miroirs Angualires Moyennes et Grandes ont deux trous traversants ¼-20 sur leurs bases d'angle pour un montage facile sur des tables optiques. Ces montures sont disponibles en 3", 4,5" et 6".