Produit ajouté au panier

Concentrateur Parabolique Composé Moulé 45°, 2,5 mm de dia. de sortie

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)
×
Stock #17-709 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€137,00
Qté 1-5
€137,00
Qté 6+
€110,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre d'Entrée (mm):
5.39
Longueur (mm):
10.52 ±0.10
Diamètre Externe (mm):
11.00 ±0.20
Diamètre de Sortie (mm):
2.50

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2500
Qualité de Surface:
80-50
Angle d'Acceptation (°):
45

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéaux pour la concentration de l'énergie solaire
  • Diamètres de sortie de 2,5 et 5 mm
  • Angle d'acceptation de 45°

Les Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC) sont conçus pour collecter et concentrer efficacement les sources lumineuses distantes. Ces CPC ont un grand angle d'acceptation de 45° et deux tailles de diamètre de sortie, ce qui leur permet de s'adapter à une variété de sources lumineuses et de configurations de récepteurs. Une bride autour du diamètre d'entrée facilite le montage dans les systèmes optiques de table ainsi que l'intégration dans les systèmes OEM. Les Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC) sont des composants essentiels pour la collecte d'énergie solaire, la communication sans fil, la recherche biomédicale et de défense, le LiDAR, ou pour toute application nécessitant la condensation d'une source de lumière divergente.