Produit ajouté au panier

Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 68,5 mm de longueur

See More by LUCID Vision Labs™

44mm ID IP67 C-Mount Lens Tube

44mm ID IP67 C-Mount Lens Tube
×
Stock #13-743 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€88,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €88,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory
Numéro de Modèle:
IPTC-D440L685
Longueur Intérieure (mm):
68.5
Remarque:
Compatible with Lucid Vision Labs Triton™ camera models

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
79.0
Diamètre Externe (mm):
51.0
Diamètre Interne (mm):
44.0

Capteur

Type d’Obturateur:
Global

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
  • Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
  • Protection IP67 avec tubes d'objectif en option

Les caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE) offrent un rapport qualité-prix exceptionnel dans un format compact 29 x 29 mm. Ces caméras sont disponibles avec les capteurs d'imagerie Pregius™ et Starvis™ de Sony avec une résolution allant jusqu'à 24,5 mégapixels, ainsi qu'avec le capteur polarisé de Sony. Chaque capteur d'image est activement aligné pendant la fabrication, assurant des images nettes et précises même dans les coins. Grâce aux tubes d'objectif IP67 (vendus séparément), les caméras Triton GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) de Lucid Vision Labs peuvent fonctionner dans des environnements difficiles où la poussière ou l'eau sont présentes jusqu'au seuil IP67. Les caméras Triton sont idéales pour l'automobile, le contrôle de processus et les applications alimentaires et de boissons.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer