Produit ajouté au panier

445nm Monolithic Collimator

Monolithic Collimator

Monolithic Collimator

×
Stock #29-412 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€101,97
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €101,97 prix unitaire
Qté 10-25 €91,67 prix unitaire
Qté 26-49 €86,52 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Shaping Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
1.90 x 1.90
Dimensions (mm):
2.50 x 2.50 ±0.05
Épaisseur (mm):
5.78 ±0.05

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
5.02
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ouverture Numérique NA:
0.50 (Fast Axis)
0.20 (Slow Axis)
Traitement:
BBAR (400 - 700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale Arrière BFL (mm):
1.19
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
445
Indice de Réfraction (nd):
1.526
Divergence 1/e2 (mrad):
1.6 (Fast Axis, Typical)
7.0 (Slow Axis, Typical)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Collimation simultanée de la lumière provenant des axes rapide et lent de la diode laser
  • Circularisation de la sortie elliptique des diodes laser bleues courantes
  • Idéaux pour la collimation de la lumière d'émetteurs uniques dans le spectre bleu

Les collimateurs monolithiques se caractérisent par une construction en verre solide avec deux surfaces cylindriques orthogonales. Les différentes distances focales, optimisées pour des ouvertures numériques de 0,5 et 0,2, collimatent simultanément la lumière provenant des axes rapides et lents d'émetteurs uniques communs. Ces collimateurs sont capables de produire un faisceau symétrique avec un profil de champ lointain presque rond. Les collimateurs monolithiques sont recouverts d'un traitement AR pour assurer une transmission élevée dans les longueurs d'onde visibles et sont idéaux pour la mise en forme des faisceaux ou la collimation des diodes laser, en particulier des diodes TO-can bleues avec des longueurs d'onde de 405 nm, 445 nm, 447 nm et 450 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer