Produit ajouté au panier

436 nm CWL, 10 nm FWHM, 11,8 mm de Diamètre non Monté

Bandpass Interference Filters

×
Stock #43-057 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€14,95
Qté 1+
€14,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Sensibilité Angulaire:
Intended for Collimated Input

Product Details

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
11.80 ±0.15
Ouverture Utile CA (mm):
>9.2
Épaisseur (mm):
4.80
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.5

Optical Properties

Densité Optique OD:
≥3.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
436.00
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±2
Transmission Min. (%):
≥40
Traitement:
Traditional Coated
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-50 to +75

Additional Info

Applications Typiques:
Hg emission

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Interference filters will function with either side facing the source. We recommend, however, orienting the “mirror-like” side toward the source to minimize any thermal effects. If the source overfills the actual filter area, beam vignetting may be necessary.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différentes longueurs d'onde de conception disponibles
  • Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration en l'instrumentation
  • Versions non montées et montées disponibles

Les Filtres Interférentiels Passe-Bande sont utilisés dans diverses applications biotechnologiques, biomédicales et dans la chimie quantitative pour transmettre sélectivement une étroite gamme de longueurs d'onde tout en bloquant les autres longueurs d'onde. Les filtres interférentiels sont également employés en instrumentation pour la chimie clinique, les essais environnementaux, la colorimétrie, la séparation raie laser élémentaire, la photométrie de flamme, la fluorescence, et les immunoessais. Par ailleurs, les filtres interférentiels sont amenés à sélectionner les raies spectrales discrètes des lampes de décharge à arc ou gaz (Hg, Xe, Cd, etc.) et pour isoler un raie spécifique des lasers Ar, Kr, Nd: YAG, et bien d'autres. Les Filtres Interférentiels Passe-Bande sont souvent utilisés en conjonction avec les diodes laser et des LEDs. Les filtres sont disponibles avec un traitement traditionnel et dans des diamètres de 11,80 ou 12,70 mm. 

Remarque : Les filtres interférentiels fonctionnent indépendamment de leur orientation. Nous recommandons toutefois d'orienter le côté miroir vers la source afin de minimiser les effets thermiques. Si la source dépasse la taille du filtre, le vignettage du faisceau peut s'avérer nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer