Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Sphérique Non Traité, 4,25" de dia. x 45" FL

×
Stock #32-083 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€437,75
Prix sur Quantité
Qté 1+ €437,75 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Spherical Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (pouces):
4.25
Diamètre (mm):
108.00 +0.5/-0
Tolérance Diamètre (pouces):
+0.02/-0
Surface Arrière:
Ground
Épaisseur au Bord ET (pouces):
0.75
Épaisseur au Bord ET (mm):
19.05
Tolérance Épaisseur au Bord (%):
+0.0/-10

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/8
Distance Focale EFL (pouces):
45.0
Distance Focale EFL (mm):
1,143.00
Radius of Curvature (mm):
2,286.00
Ouverture (f/#):
f/10.6
Traitement:
Uncoated
Type de Traitement:
Uncoated

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Excellents pour les Applications de Focalisation Multispectrale
  • Différents Traitements Disponibles
  • Différentes Tailles Disponibles
  • Miroirs Sphériques de Précision λ/4 également disponibles

Les Miroris Sphériques λ/8 TECHSPEC® sont conçus pour des applications OEM techniques et de recherche dans les gammes UV, visible ou IR. Chaque miroir est disponible non traité ou avec l'un de nos nombreux traitements réfléchissants.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.