Produit ajouté au panier

Rétroéclairage Fibre Optique, 4,25" x 3,37"

4.25" x 3.37" Fiber Optic Backlight, #39-826

×
Stock #39-826 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€990,00
Qté 1+
€990,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°):
68.00
Fraction d'Emballage (%):
83.00
Pertes de Transmission:
10% per Feet @ 600nm
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-946
MX: #66-908

Product Details

Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Géométrie:
Backlight

Physical & Mechanical Properties

Longueur (pouces):
Fiber: 48
Construction:
Black Anodized Aluminum Housing

Optical Properties

Ouverture Numérique NA:
0.55
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Contraste Élevé, Images Silhouettées
  • Hautement Diffus, Distribution Lumineuse Uniforme

Le retour lumineux est une méthode d’illumination de vision industrielle procurant une silhouette à contraste élevé d’une pièce ou d’un segment. L’objet apparaît noir contre un fond blanc uniforme. Les retours lumineux, peuvent aussi être utilisés avec des filtres colorés, placés à l’entrée de l’illuminateur pour améliorer le contraste des composants colorés. Le retour lumineux fibre optique offre davantage que les retours conventionnels, incluant l’accès d’espace limité et plus de contrôle le long de la sortie lumineuse. Adaptateurs de guides lumineux sont nécessaires avec les illuminateurs fibre optique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer