Produit ajouté au panier

Plateau Métrique d’Axe Z, Platine de Montage de 40 mm x 40 mm

×
Stock #55-031 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Qté 1-4
€575,00
Qté 5+
€507,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Slide-Fit
Taille de Plateau (mm):
40 x 40
Filetage au Centre:
None
Construction:
Aluminium Stage
Ajustement de Hauteur (mm):
±2.5
Capacité de Charge (kg):
2
Trous pour Écrous SHCS:
(3) 3.5mm Diameters on 32mm Sq.
Précision (μm):
3
Course par Tour de 360° (mm):
0.5
Poids (kg):
0.15

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Metric Micrometer

Filetage & montage

Filetage:
(7) M3 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Mouvement fin micromètrique
  • Disponible en quatre tailles
  • Aluminium anodisé noir
  • Molette de verrouillage

Les Plateaux Métriques d'Axe Z permettent un mouvement micrométrique de composants optiques. Une rotation de la molette égale à 0.5mm. L'ajustement de hauteur est de ±2,5 mm pour les plateaux de 25 mm et 40 mm et de ±5,0mm pour les plateaux de 60 et 80 mm. Les Plateaux Métriques d'Axe Z sont disponibles en aluminium anodisé noir et sont dotées d'une molette de verrouillage. Les platines sont disponibles en quatre tailles. 

Une platine adaptatrice supérieure de 40 mm x 40 mm, 8 mm d'épaisseur (#58-290) se monte aux filetages M3 et procure un contre-perçage pour vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼-20 ou M6. Compatibles avec le platines suivantes : #55-029, #55-030, #55-031, #55-838 et #55-839.

Les Plateaux d’Axe Z de 60 mm de côté (#55-032) et de 80 mm de côté (#56-335) sont compatibles avec les platines suivantes : #54-687, #55-459#55-840, #55-841 et #56-335.