Produit ajouté au panier

Platine de Translation Métrique en Acier Inoxydable, 40 mm, Entraînement Latéral, Course de 13 mm

×
Stock #22-943 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€485,00
Qté 1-9
€485,00
Qté 10+
€460,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Gothic Arc Ball Bearing
Mécanisme:
Metric Micrometer
Position de la Vis:
Side Drive
Type:
Metric
Taille de Plateau (mm):
40 x 40
Course (mm):
13
Course (pouces):
0.51
Construction:
Stainless Steel
Capacité de Charge (kg):
10
Capacité de Charge (N):
98
Filetage:
(1) M6 x 1, (8) M3 x0.5, (8) M2 x 0.4
Parallélisme (μm):
15
Précision (μm):
1
Poids (kg):
0.23
Pitch (arcsec):
25
Yaw (arcsec):
15

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Construction en acier inoxydable pour une charge maximale de 20 kg
  • Offre une excellente stabilité thermique et linéaire
  • Compatible avec toutes les Platines Manuelles TECHSPEC

Les Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Oxydable sont dotées d'un système de guidage en arc gothique qui assure une rectitude et un parallélisme excellents. Avec des roulements usinés directement dans la plate-forme en acier inoxydable, ces platines sont conçues pour offrir une stabilité extrême dans des environnements soumis à des fluctuations de température et sont idéales pour les applications de systèmes nécessitant une capacité de charge de 20 kg. Les Platines de Translation Linéaire à Roulement à Billes Spécial en Acier Oxydable sont configurées avec des modèles de trous qui sont compatibles avec toutes les Platines Manuelles TECHSPEC. Disponibles en trois tailles de platines avec des filetages de montage métriques ou impériaux, ces platines sont facilement configurables en deux ou trois axes, ce qui les rend idéales pour l'intégration dans un laboratoire ou un système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer