Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Achromatique, traitée YAG-BBAR, 40 mm de dia. x 160 mm FL

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #11-732 20+ In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€192,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €192,00 prix unitaire
Qté 6-25 €154,00 prix unitaire
Qté 26-49 €144,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Achromatic Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
40.00 +0.000/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
39.00
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
12.50 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
8.50 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
9.48
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
160.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
154.10
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
98.66
Rayon R2 (mm):
-70.73
Rayon R3 (mm):
-205.72
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
4.00
Ouverture Numérique NA:
0.13
Traitement:
YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Optimisées pour une Réflexion Absolue < 0,25% à 532 nm et 1064 nm
  • Excellente Transmission à Large Bande de 500 à 1 100 nm
  • Solution Alternative à Moindre Coût Comparée aux Doublets de Focalisation à Espace d’Air

Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR sont constituées de deux composants optiques cementés ensemble pour former un doublet, parfait pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques situées sur l’axe optique. Ces achromats disposent d’un traitement antireflet à large bande d'excellente transmission entre 500 et 1 100 nm et sont optimisés pour une réflexion absolue inférieure à 0,25%, à 532 et 1064 nm. Ces lentilles achromatiques sont spécialement conçues pour réduire la taille de spot d'éclairage polychromatique dans la gamme de longueur d’onde utilisable recommandée, mais elles peuvent être aussi utilisées pour focaliser les lasers Nd:YAG, en particulier ceux disposant d’un faisceau d’alignement.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.