Produit ajouté au panier

40mm Dia. x 100mm FL, non traité, Lentille DCX N-K5

×
Stock #32-908 Fin de Série 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€20,55
Prix sur Quantité
Qté 1+ €20,55 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Double-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
40.00 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.09
Ouverture Utile CA (mm):
39
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
100.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
97.34
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
f/#:
2.5
Ouverture Numérique NA:
0.20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
330 - 2500

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Substrat N-K5
  • Divers traitements anti-reflets (AR)
  • Options PCX et DCX disponibles

Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu’en format Plano-Convex et Double-Convex. Les traitements anti-reflets,du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.