Produit ajouté au panier

Verre Diffusant Blanc, 40 mm de dia.

White Diffusing Glass

×
Stock #70-249 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€38,37
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €38,37 prix unitaire
Qté 11-49 €30,64 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Opal Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
40.00 ±0.50
Épaisseur (mm):
1.25 ±0.1

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Qualité de Surface:
80-50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Verre blanc semi-opaque
  • Diffusion élevée pour créer une éclairage régulier
  • Diffusant sur les deux surfaces

Le Verre Diffusant Blanc est un diffuseur blanc semi-opaque conçu pour créer des profils d’illumination uniformes. Contrairement aux autres matériaux, qui basent leurs propriétés diffusantes sur une couche ou un procédé de lamination, le Verre Diffusant Blanc est un matériau diffusant solide qui peut être utilisé dans n’importe quelle orientation. Comme les surfaces sont polies, la lumière réfléchie sera quelque peu spéculaire, tandis que la lumière transmise sera quasi lambertienne. Le Verre Diffusant Blanc est idéal pour créer une illumination uniforme comme atténuateur ou comme écran de visualisation.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.