TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €219,39 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €197,76 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €176,13 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Une paire de prisme anamorphique est utilisée pour élargir un faisceau laser dans une dimension. Cela la rend idéale pour convertir un faisceau de forme elliptique en provenance de diodes laser en un faisceau presque circulaire. Selon une certaine orientation, l'assemblage de notre paire de prisme anamorphique non montée apportera des rapports de grossissement allant 2:1 à 6:1. Conçues pour 650nm et offertes avec un traitement antireflet à large bande (BBAR) de 600 – 1050nm, elles apporteront une excellente performance à 635nm ainsi qu'à 670nm.
Le centre du faisceau de sortie est déplacé de 5.9mm par rapport au centre du faisceau d'entrée dans notre paire de prisme anamorphique montée. La Monture à Queue d'Aronde lui permet d'effectuer une rotation par rapport au laser, simplifiant le montage sur un banc optique. L'Accessoire de Monture C permet à toute notre gamme de Composants Monture C d'être utilisés en conjonction avec la paire de prisme anamorphique montée.
| Typical Values | ||||
| Magnification | α1 | α2 | Vertical Separation (V) | Beam Displacement (D) |
| 2X | -20.6° | -6.5° | 1.75mm | 4.50mm |
| 3X | -29.7° | -0.9° | 2.56mm | 5.45mm |
| 4X | -34.1° | 2.1° | 3.01mm | 5.74mm |
| 5X | -37.4° | 3.2° | 3.33mm | 6.15mm |
| 6X | -39.7° | 4.0° | 3.51mm | 6.42mm |
![]() |
||||
Beam Expander Mounting Configurations.Click on an item below to be brought to that item's product page. |