| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €3.235,00 prix unitaire |
| Qté 10+ | €2.915,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lasers Clé en Main à Prix Économique offrent une excellente qualité de faisceau et émettent une puissance maximale de 100 mW. Ces lasers sont dotés d’une conception compacte pour simplifier l’intégration et d’une puissance de sortie manuellement réglable via le boîtier de contrôle. Chaque laser est doté d’un refroidissement TE et d’une interface flexible permettant une modulation numérique et analogique, avec plusieurs couleurs et choix de longueur d’ondes disponibles. Les Lasers Clé en Main à Prix Économique sont idéaux pour les applications de recherche, de cytométrie en flux et d’illumination de microscope.
Remarque : Alimentation inclue avec le laser. Les lasers couplés à la fibre comprennent une fibre couplée SMA905 de 1 m.