Produit ajouté au panier

Coherent® BioRay™ Laser 1264213 | 405nm, 50mW

See More by Coherent®
×
Stock #89-373 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.830,00
Qté 1+
€2.830,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Courant d'Utilisation (mA):
100 max @ 25°C
Choc:
30 G
Protection ESD:
Level 4
Angle du Faisceau (mrad):
<3
Position du Waist en Sortie (mm):
±5
Dissipation de Chaleur de la Tête Laser:
5 W Max

Product Details

Fabricant:
Coherent®
Type de Laser:
Diode
Numéro de Modèle:
1264213

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
<70
Longueur (mm):
95.00

Optical Properties

Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
405.00
Qualité Mode, M2:
<1.5
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±5
Diamètre du Faisceau (mm):
2.3 x 1.2
Divergence de Faisceau (mrad):
0.5 x 0.5
Couleur:
Violet

Performance

Puissance de Sortie (mW):
50
Stabilité de Puissance (%):
<2% (8 hours, ±3°C)
Stabilité de Pointage (μrad/°C):
<10
Fréquence de Modulation (kHz):
Max Analog: 500
Rise Time (10% to 90%): <500 nsec
Fall Time (10% to 90%): <500 nsec
Bruit RMS:
20 Hz - 20 MHz: <0.5%
20 Hz - 20 MHz, peak-to-peak: <1%

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Type de Sortie:
Free Space
Tension d'Entrée (V):
5 - 24

Threading & Mounting

Monture:
Included

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
15 to 40
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Additional Info

Classe CDRH:
IIIb

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible

Les Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent® conviennent parfaitement à une multitude d'applications d'alignement, de vision industrielle et d’applications biomédicales. Ils sont disponibles dans une large gamme de puissances de sortie, de longueurs d'onde et d'angles d'ouverture. Des composants optiques de haute précision et une électronique d'entraînement sophistiquée fournissent puissance et contrôle à votre application, réduisant les rapports signal/bruit et augmentant la vitesse de mesure. Les Modules Diode Laser StingRay™ et BioRay™ sont conçus avec une distribution de puissance à intensité uniforme sur le profil du faisceau pour assurer la constance des largeurs des lignes projetées.

Remarque : Les systèmes certifiés CDRH (catégorie IIIb) et les clients qui ont l’intention de moduler le laser, nécessitent le Contrôleur Laser (#86-878) et l’alimentation d’énergie universelle 5V (#35-201). Pour un fonctionnement à onde continue (CW), seul le #86-878 est nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer