Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4,0 OD 12,5 mm Dia., Filtres à Densité Neutre IR Poche

Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #36-265 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€88,58
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €88,58 prix unitaire
Qté 6-25 €71,07 prix unitaire
Qté 26-49 €67,47 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.10
Ouverture Utile (%):
80
Parallélisme (arcsec):
<5

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
4.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Metallic Based ND
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
0.01
Gamme de Blocage (nm):
700 - 1100
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Tolérance Densité Optique (%):
±10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Idéaux pour 700 - 1.100 nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Substrat de silice fondue

Nos Filtres à Densité Neutre IR Proche TECHSPEC® figurent une région spectralement plate entre 700 et 1.100 nm, un parallélisme hors du commun, et des caractéristiques de surface exceptionnelles. La combinaison d’une haute tolérance et d’une performance à large bande rendent ces filtres idéaux pour l’atténuation de nombreuses sources IR. Le substrat en silice UV est doté d’un faible coefficient de dilatation thermique et d’une excellente qualité de surface, le rendant idéal pour atténuer les lasers à faible puissance, y compris la longueur d’onde Nd:YAG 1.064 nm. D’autres applications comprennent la spectroscopie IR Proche, la vision industrielle, et la chimie analytique. Les Filtres à Densité Neutre IR Proche TECHSPEC® peuvent être empilés pour obtenir une variété de densités optiques. Orientez la surface miroir vers la source à un angle de 0°. Notre Roue de Filtres Pré-Chargés inclut les densités suivantes : 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 und 3,0.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.