Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tubes de Focalisation Fines de Monture T, 40 mm à 65 mm de longueur

×
Stock #58-755 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€117,42
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €117,42 prix unitaire
Qté 5-9 €103,93 prix unitaire
Qté 10-25 €96,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fine Focus Tube
Function:
Extension Tube (Adjustable)

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
40.0 - 65.0
Diamètre Externe (mm):
48.0
Ouverture Utile CA (mm):
33.0

Filetage & montage

Filetage de Barillet:
M33 x 0.5
Type de Filetage:
T-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Barillet interne à filetage fin pour un réglage fin de la focalisation
  • Filetage intérieur déflecteur pour la réduction de la lumière parasite
  • Molette rainurée sur l'extrémité femelle pour des ajustements contrôlés

Les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T TECHSPEC® sont utilisés pour effectuer des ajustements précis de la position des éléments optiques dans un système. Ces tubes comportent un barillet extérieur avec un filetage mâle de monture C, S ou T à la base et un corps intérieur finement fileté pour permettre une focalisation fine. Le barillet secondaire a un filetage femelle de monture S, C ou T, une bague moletée à l'extrémité avant pour faciliter le réglage et un intérieur fileté pour le déflecteur de lumière. Des vis de réglage peuvent être utilisées pour fixer la position d'extension. Les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T TECHSPEC® offrent différentes options de longueur d'extension pour répondre aux demandes d'applications spécifiques.

Remarque : Des Clés Allen compatibles pour les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T (respectivement #56-271, #55-452 et #58-637) sont vendus séparément.