Produit ajouté au panier

Fenêtre en Plastique Acrylique non Traitée, 4" x 5"

×
Stock #19-639 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,09
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €46,09 prix unitaire
Qté 6-24 €37,08 prix unitaire
Qté 25-49 €34,51 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
91.44 x 114.30
Dimensions (mm):
101.6 x 127.0 ±0.254
Dimensions (pouces):
4.00 x 5.00 ±0.010
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.1
Épaisseur (pouces):
0.06
Bords:
Smooth, Machined
Longueur (mm):
101.60
Largeur (mm):
127.00

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
58
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.49
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1600

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Les Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA) sont idéales pour être intégrées dans des systèmes optiques légers. Par rapport aux fenêtres en polycarbonate, les fenêtres en acrylique sont plus résistantes aux rayures et peuvent être polies pour rétablir la qualité optique, mais elles sont plus susceptibles de s'ébrécher ou de se briser. Les Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA) offrent également une meilleure transmission de la lumière UV que le polycarbonate et sont recyclables. Les fenêtres en acrylique sont utilisées dans une grande variété d'applications industrielles et médicales, notamment les fenêtres d'avions, les phares d'automobiles et les dispositifs ophtalmologiques.