| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €12,50 prix unitaire |
| Qté 10-24 | €11,00 prix unitaire |
| Qté 25-49 | €10,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Tissus pour Lentilles Edmund Optics - Qualité Simple sont des tissus doux, non rayants, de qualité pour enseignement. Après l'achat d'un composant optique, un entretien approprié permet de maintenir sa qualité et de prolonger sa durée de vie utile. Ces tissus peuvent être utilisés à sec ou avec des solutions pour nettoyer toutes les surfaces optiques sans dommage ni résidu. Les Tissus pour Lentilles Edmund Optics - Qualité Simple sont de 4" x 5". Les tissus sont présentés en livret de 50 feuilles.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®