Produit ajouté au panier

4" x 5" Cahier de 100 Feuilles, Tissu Indice Commercial

×
Stock #52-105 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€14,75
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €14,75 prix unitaire
Qté 10-24 €13,25 prix unitaire
Qté 25-49 €11,75 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Commercial Grade
Nombre de Feuilles:
100

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
4 x 5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Tissu d'excellente qualité
  • Tissu traditionnel MIL-SPEC
  • Cahier de 100 feuilles, 4" x 5"

Les Tissus pour Lentilles Edmund Optics - Indice Commercial enlèvent efficacement toute saleté sans rayer une optique.  Fabriqués en tissu MIL-SPEC traditionnel, ils sont idéaux pour nettoyer les lentilles et autres surfaces en verre. Le tissu est utilisé pour des applications industrielles de nettoyage. Le Tissu pour Lentilles Edmund Optics - Indice Commercial répond à Fed-Spec AA-50177, Type 1, Classe 1 des propriétés physique et chimiques. Le tissu de qualité supérieure se présente sous la forme d'un livret de 100 feuilles de 4" x 5". 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer