| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €195,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés à Profil Bas Effilux fournissent un éclairage homogène intense avec une commande des segments LED indépendamment les uns des autres. Chacun des quatre quadrants peut être commandé séparément pour permettre des configurations uniques dans les environnements de laboratoire et de vision industrielle. Grâce aux fenêtres diffuses, semi-diffuses et transparentes incluses, ces lumières offrent une intensité et une diffusion polyvalentes. En outre, un accessoire de type dôme est disponible en option. Les Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés à Profil Bas Effilux disposent également d'un mode auto-stroboscopique qui permet une variété de modes opérationnels, tels qu’un éclairage constant, la commande des quatre quadrants et une sortie d'intensité plus élevée. Ces éclairages sont idéaux pour une variété d'applications, notamment les applications de stéréovision et de vision industrielle.
Remarque : Pour commander les quatre quadrants, l’outil #22-116 est nécessaire.