Produit ajouté au panier

Objectif Corrigés IR, Iris Manuel, Monture CS, 4-10 mm FL

Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

Image represents #22-799: Design will vary by stock number.

×
Stock #22-801 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€449,00
Qté 1+
€449,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Varifocal Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Manual iris
Longueur (mm):
51.50
Diamètre Max. (mm):
59.0
Poids (g):
72

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
112° - 44°
Distance de Travail (mm):
500 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
1/1.7"

Threading & Mounting

Monture:
CS-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plage de distances focales de 4 à 10 mm pour un champ de vision horizontal jusqu’à 135°
  • Résolution 4K réelle, 12 mégapixels
  • Correction IR pour le jour ou la nuit

Les Objectifs Grand Angle 4K offrent une large gamme de champs de vision pour les applications nécessitant une longue distance de travail, et permettent une excellente résolution jusqu'à 12 mégapixels. Disponibles en versions auto-iris DC, P-iris et iris manuel, ces objectifs sont idéaux pour un large éventail d'applications, notamment la circulation intelligente (ITS), la télédétection, la sécurité et la robotique. Les objectifs sont corrigés en fonction de l'infrarouge pour une utilisation avec de véritables caméras jour/nuit, fournissant une image lumineuse dans les deux éclairages, visible et infrarouge, sans ajustement manuel. Les options de montage des objectifs comprennent la monture S (M12), la monture CS et la monture C, avec des versions motorisées et non motorisées disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer