Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau NIR Draconis® à Large Bande, 3X

TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

×
Stock #59-134 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€901,25
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €901,25 prix unitaire
Qté 5-24 €793,10 prix unitaire
Qté 25-99 €705,55 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
88.00
Poids (g):
133
Diamètre du Logement (mm):
46

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
BBAR (750-1100nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Broadband
Ouverture d'Entrée (mm):
11
Ouverture de Sortie (mm):
33
Puissance d'Expansion:
3X
Gamme de Focalisation:
1.5m - ∞
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 4mm Input Beam
Réflectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%):
Absolute <0.5
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 780 - 950nm
Ravg <1.0% @ 750 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1100
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics

Filetage & montage

Filetage:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau.

Les Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC® à Large Bande sont dotés de conceptions optiques de haute performance qui ont été optimisées et testées pour l’utilisation à large bande. Ces expanseurs de faisceau éliminent tout besoin d'un alignement de précision grâce à leur performance limitée par la diffraction sur tout le diamètre du faisceau d’entrée ainsi que leur grands angles d'admission. Leurs conceptions à large bande permettent d’utiliser un grand nombre de raies laser ou de lasers accordables, réduisant ainsi le nombre d'expanseurs de faisceau requis dans les systèmes optiques. De plus, la conception optique garantit une absence de focalisation interne d'images fantômes, ce qui permet une compatibilité avec les lasers haute puissance. L’ajustement mécanique à l’aide d’une conception optique coulissante corrige les erreurs de divergence ou de collimation. Les filetages de monture C et T des entrées et sorties de l’Expanseur de Faisceau Draconis TECHSPEC® à Large Bande sont compatibles avec la gamme de composants aux montures filetées d'Edmund Optics. Le montage peut également être réalisé à l'aide d'une bride de fixation optionnelle.

Également disponibles : Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® TECHSPEC®. Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC®. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC à Large Bande sont disponibles. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.

Fixed Laser Beam Expanders

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.