Produit ajouté au panier

Éventail de Filtres de Couleur Rosco, 3" x 5", 200 Filtres

×
Stock #39-418 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€68,00
Qté 1+
€68,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Color Filter

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Film
Couleur:
Multiple Colors

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Éventail avec plus de 200 filtres colorés
  • Meilleure absorption de la chaleur et des couleurs
  • Idéal pour des besoins de « prototype »
  • Filtres Colorés Roscolux® également disponibles

Les Éventails de Filtres Colorés Roscolux® présentent une résistance à la chaleur et une absorption des couleurs améliorées, ce qui rend ces filtres colorés à couche mince idéaux pour une large gamme d'applications. Fabriqués à l'aide d'une technologie unique, trois couches discrètes sont combinées dans un processus de triple extrusion. En scellant la couche colorée entre deux couches microscopiques de film transparent, la migration du colorant est minimisée et la durée de vie effective est prolongée.
Chaque éventail contient un tableau spectral pour chaque couleur individuelle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer