| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €355,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Ses fonctions incluent la stabilisation de puissance, le circuit de commande intégré, optiques de collimation ajustables par l’utilisateur, indicateur d’émission, atténuateur de rayon et intérrupteur électrique on/off (non disponible sur l’unité IR). En raison de sa durée supérieure et de sa taille, c’est un remplacement idéal aux lasers Hélium-Néon ou des sources proche IR dans de nombreuses applications. Des caractéristiques complémentaires sur la non-émission de l’unité IR, nécéssité pour la conformité CDRH sont : le contrôle clef (le déplacement désactive le laser), connecteur indépendant, sécurité et temps de retard de 5 secondes entre l’activation laser et la sortie laser actuelle. *Approximativement 5 fois plus lumineux que le module 670nm.