Produit ajouté au panier

Module Diode Laser LDM Compact, 3 mW, 520 nm

×
Stock #72-818 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€230,00
Qté 1+
€230,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Courant d'Utilisation (mA):
<80

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
49.00
Poids (g):
22.00

Optical Properties

Gamme de Focalisation:
150mm -∞

Environmental and Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +55
Température de Stockage (°C):
-10 to +85

Additional Info

Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

General

Type:
Index Guided Diode, CW

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de faisceaux circulaires ou elliptiques
  • Fis nus pour l'intégration dans des systèmes
  • Focalisables de 20 nm à l'infini

Les Modules Diodes Lasers LDM Focalisables, d’un seul bloc et compacts, offrent une variété de dispositifs. Ils sont un remplacement idéal pour un laser hélium-néon dans de nombreuses applications, et offrent les avantages de la longévité, de la petite taille, et d’une gamme de longueurs d’onde et de puissances. Les faisceaux de sortie élliptiques sont produits en utilisant une lentille de verre ajustable. Les faisceaux de sortie circulaires sont produits en utilisant une lentille plastique de longue distance focale et sont appropriés pour des applications de longue distance et d’alignement. Les applications des Modules Diodes Lasers LDM Focalisables incluent l’utilisation comme faisceaux de pilotage pour l’alignement, lecteurs de codes barres, mesures, scannage dimensionnel, contrôle robotique, désignation de mire, positionnement et analyse. Un outil de mise au point est inclu avec tous les modules diodes. Une alimentation est requise et vendue séparément.

Remarque : le boîtier de la diode laser est isolé électriquement de la tension d'alimentation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer